Opublikuj swoje produkty
510910S Pojemnik na papier toaletowy - rolka 400 m
510910S Pojemnik na papier toaletowy - rolka 400 m
510910S Pojemnik na papier toaletowy - rolka 400 m
    DELABIE

    510910S Pojemnik na papier toaletowy - rolka 400 m

    Pojemnik na papier toaletowy. Duży model na rolkę 400 m. Pojemnik na papier toaletowy z satynowego Inoxu 304. Otwierana obudowa na zawiasach ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny. Z dnem: chroni przed niedoskonałościami ściany, wilgocią i kurzem. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: Ø310, głębokość: 132 mm. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510910S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)297
    • Szerokość (mm)309
    • Głębokość (mm)137
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1839
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 29
    • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna