Opublikuj swoje produkty
Soap dispenser Aitana Deluxe
Jofel
Zarchiwizowane

Soap dispenser Aitana Deluxe

*Bulk fill soap dispenser. *Deposit made of smoke SAN, 0,900 Litre capacity *Base and push button made of grey ABS, of high quality and resistance. *Key lock, inox steel cover. *Push button includes anticorrosion and non-drip valve *Allows to view completely the quantity of soap available. *Great performance, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Recommended for collectivities and high traffic public toilets. *Widely tested.
Opis
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT TRANSPARENT SAN PLASTIC DEPOSIT WITH 0,900 L CAPACITY BASE AND PUSH BUTTON MADE IN HIGH QUALITY AND HIGHLY RESISTANT GREY ABS KEY LOCK, STAINLESS STEEL LID NON-DRIP AND ANTI CORROSION VALVE IN PUSH BUTTON CONTENT VIEWER TO MONITOR THE AMOUNT OF SOAP AVAILABLE
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysoap_dispenser_aitana_deluxe
  • Rodzina produktuSoap dispensers
  • Grupa produktuAitana
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)210
  • Szerokość (mm)125
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.42
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Kod ETIMEC010549
  • Nazwa ETIMSoap dispenser
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers