Opublikuj swoje produkty
A6330 - Intercom - Room To Room
SEPS2BIM

A6330 - Intercom - Room To Room

ntercom for local communication between rooms. May be used for areas such as a seclusion ante-room to the seclusion room or other areas such as the accelerator caves and the accelerator control area.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA6330
  • Rodzina produktuIntercom - Room To Room
  • Grupa produktuIntercom - Room To Room
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)410
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika dźwięku
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia