Opublikuj swoje produkty
M0500 - Television, Color,Diagonal
SEPS2BIM

M0500 - Television, Color,Diagonal

Color television. Unit consists of a color receiver/monitor, with remote control, full off-air channel capability, automatic light sensor, broadcast stereo sound and automatic color balance. Unit is HD with a minimum of 720p resolution.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0500
  • Rodzina produktuTelevision
  • Grupa produktuTelevision
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)230
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia