Opublikuj swoje produkty
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

The projector shall provide computer and video projections. Minimum features included: Brightness of not less than 1500 ANSI ( American National Standards Institute) Lumens, and a minimum resolution format of 1024 X 768 pixels (XGA). The projector shall be portable and weigh no more than 10 pounds. It shall include a zoom lens and computer and video input ports.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0385
  • Rodzina produktuProjector
  • Grupa produktuMultimedia/Data
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia