Opublikuj swoje produkty
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 z 5 gwiazdek3.1(8 recenzje)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0506
  • Rodzina produktuTelevision
  • Grupa produktuFlat Screen
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)610
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia