Opublikuj swoje produkty
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 z 5 gwiazdek3.1(10 recenzje)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0515
  • Rodzina produktuTelevision
  • Grupa produktuPlasma
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)1070
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia