Opublikuj swoje produkty
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0400
  • Rodzina produktuScreen
  • Grupa produktuProjection
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)4270
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - projektory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia