Publicar produtos
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

Traduzido por Google,

Uma lâmpada em forma de globo de precisão funcional, design inovador e acústica excepcional, Moon fornece qualidade de iluminação direcionada da mais alta ordem. Sua forma e escala generosa permitem que ele absorva com eficiência o ruído ambiente de alta e baixa frequência. “Pensei muito no espaço sideral e na Lua – no tipo de vácuo que existe lá. Um lugar com luz, mas totalmente silencioso”, comenta Bernstrand.

Especificação
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMoon-Lighting
  • Familia de productoAcoustic
  • Grupo de produtosMoon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-06
  • Número de edição1
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)550
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte Oceânia África