Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF
JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF

    JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF

    Traduzido por Google,

    Os armários de segurança e armazenamento JL para extintores de incêndio, mangueiras de incêndio ou válvulas do corpo de bombeiros são construídos para atender aos requisitos máximos de segurança em áreas onde a proteção contra incêndio é necessária.

    Diversas opções de fechaduras de segurança e de retenção, além de preparações especiais para fechaduras, permitem a personalização de acordo com as necessidades da instituição.

    Especificação
    • SPECIFICATIONS: 

      Tub Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS) with masonry anchors 

      Trim Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS), full recessed 1/8" square flat, semi-recessed 2-½" square trim, surface mount square trim 

      Door Material & Style: 20 gauge cold rolled steel; solid door with security prep or lock installed 

      Insulation: Foil-faced mineral wool 

      Hinge: Continuous hinge, 12 gauge cold rolled steel, powder coat white, opens to 135° 

      Insulation: An inner tub of the same material and finish as the frame surrounded by fire-resistant material 

      Finish: White powder coat 

      ADA Compliance: Cabinet cannot protrude more than 4" and the handle cannot be mounted more than 48" above finished floor. Surface-mount does not comply with ADA. 

      FIRE-RATINGS: 

      Fire Rating: Intertek Warnock Hersey listed and labeled up to 2 hours in accordance with ASME E814 and CAN/ULC-S115 

      OPTIONS: 

      Lock Preps: Mortise cam, mortise deadbolt, detention deadbolt, detention deadbolt Mogul, detention slam, detention slam Mogul 

      Finish: Red, black, other powder coat colors 

      Lettering: Silkscreen, engraving 

      ADDITIONAL ACCESSORIES (sold separately) 

      Die cuts, decals, plastic signs 

      See supplemental submittals for more information on various options and accessories.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJL-Industries-security-series-heavy-gauge-detention-cabinet-csf
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire extinguisher cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components