Publicar produtos
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

Traduzido por Google,

Escolha o gabinete para mangueira de incêndio e válvula para corpo de bombeiros Crownline e você estará escolhendo um gabinete de alumínio durável e resistente à corrosão com 11 estilos de porta para abrigar unidades de suporte para mangueira de até 125', válvula para corpo de bombeiros ou combinações de suporte para mangueira e válvula ou extintor para corpo de bombeiros.

Especificação
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge.
      Surface-mounted. 
      1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Options available on product page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves for non-rated models.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-HV-Crownline-AL-6000-7000
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosValve and Hose Cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets