Publicar produtos
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

Traduzido por Google,

Escolha o Gabinete de Válvulas de Alumínio do Corpo de Bombeiros Crownline e você estará escolhendo um gabinete de alumínio durável e resistente à corrosão com 11 estilos de portas para abrigar válvulas do corpo de bombeiros ou combinações de válvulas do corpo de bombeiros com extintores.

Especificação
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

    Trim Style and Depth:
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge. 
    Surface-mounted.
    1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Available on Product Page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-HV-Crownline-AL-8000
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosValve and Hose Cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção