Publicar produtos
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Steel

    Traduzido por Google,
    A Mangueira de Incêndio de Aço Crownline e o Gabinete de Aço Pintado do Corpo de Bombeiros estão disponíveis em 11 estilos de porta e várias seleções de acabamento. Projetado para abrigar unidade de suporte de mangueira de até 125 pés, válvula do corpo de bombeiros ou combinações de suporte de mangueira e válvula do corpo de bombeiros, suporte de mangueira e extintor.
    Extintor vendido separadamente.
    Especificação
    • Door and Trim Construction:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth: 1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.  
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 

      Tub:  Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available:  Yes.  

      Door Styles:   See Styles on product page

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts:  See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves in non-rated models.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-HV-Crownline-S-6000-7000
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosValve and Hose Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets