Publicar produtos
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    JL Industries | Valve Cabinet Crownline Steel

    Traduzido por Google,
    O Gabinete de Válvulas do Corpo de Bombeiros de Aço Crownline com um acabamento durável revestido a pó oferece 11 estilos de porta e vários estilos de acabamento. Para alojar as Válvulas do Corpo de Bombeiros, ou combinações de Válvulas do Corpo de Bombeiros com Extintor.
    Especificação
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless. 
       Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.
       1 3/4" face trim on frame and 1/1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  
      Door Styles:  See style options on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass
      Knockouts: See submittal or catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-HV-Crownline-S-8000
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosValve and Hose Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION