Publicar produtos
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Traduzido por Google,
    • 4 prateleiras removíveis
    • Com fechadura de cilindro
    • Chapa de aço revestida a pó

      Um armário de armazenamento com quatro prateleiras removíveis e uma fechadura de cilindro fornecida com duas chaves. Pode ser equipado com uma estrutura de base (vendida separadamente)
    Especificação
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)275
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units