Publicar produtos
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Construção totalmente soldada
    • 4 prateleiras ajustáveis
    • Fechadura com 2 chaves

      Armário de armazenamento estável e totalmente soldado. O armário vem com prateleiras ajustáveis, pés ajustáveis, alça giratória e trava de 3 pontos com duas chaves
    Especificação
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units