Publicar produtos
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Válvula Altech Ball Bick em latão niquelado com manípulo borboleta em alumínio. Para água da torneira quente e fria. Rosca macho com união de mangueira. Nº de homologação RISE: SC0593-16.
Especificação
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTappventiler
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de produtosTap water
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-08-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Europa