Publicar produtos
Stainless Steel Dual Chamber - Reduced Port - 600GS, 600AS

Stainless Steel Dual Chamber - Reduced Port - 600GS, 600AS

Traduzido por Google,

As séries 600GS (Globo) e 600AS (Ângulo) são válvulas básicas de aço inoxidável, porta reduzida e câmara dupla que incorporam um conjunto de diafragma e disco de peça única. Quando a pressão é aplicada à câmara superior do diafragma e liberada da câmara inferior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição fechada. Quando a pressão é aplicada à câmara inferior do diafragma e liberada da câmara superior do diafragma, a válvula se desloca para uma posição totalmente aberta. Quando a pressão é equilibrada entre as câmaras superior e inferior do diafragma, a válvula manterá uma posição intermediária até ser comandada para modular aberta ou fechada pelo sistema de controle piloto. O design da porta reduzida oferece melhor desempenho de baixo fluxo e resistência à cavitação. A construção em aço inoxidável oferece resistência à corrosão superior, uma alternativa leve às válvulas convencionais de ferro pesado, vida útil estendida do diafragma e redução de frequência e custos de mão de obra associados aos reparos de manutenção tradicionais.

Especificação
  • Features

    • Valve opens and closes as commanded by the pilot control system
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única600GS-600AS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING