Publicar produtos
Single Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 605GD-16, 605AD-16

Single Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 605GD-16, 605AD-16

Traduzido por Google,

As séries 605GD-16 (Globo) e 605AD-16 (ângulo) são válvulas básicas de ferro dúctil, porta reduzida, câmara única que incorporam um disco telescópico de duas peças e um conjunto de diafragma. Este conjunto é a única parte móvel dentro da válvula que permite abrir, fechar ou modular conforme comandado pelo sistema de controle piloto. A parte inferior deste conjunto de duas peças é um recurso de verificação mecânica, que atua independentemente da posição do diafragma ou do sistema de controle piloto e fornece ação de verificação imediata quando o fluxo cessa. O design da porta reduzida oferece melhor desempenho de baixo fluxo e resistência à cavitação.

Especificação
  • Features

    • Two-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Mechanical check feature provides immediate check action when flow ceases
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
Especificações técnicas
  • Ref.ª única605GD-16-605AD-16
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING