Publicar produtos
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Traduzido por Google,

Os filtros de padrão em estrela com flange em aço inoxidável série 8000F apresentam um padrão em estrela, corpo em aço inoxidável com conexões flangeadas (Série 8000F), tela de aço inoxidável, ferro dúctil ou ferro dúctil revestido com epóxi (Série FDA) com junta de EPDM, acoplamento ranhurado , e saída de descarga. A Série 8000F é leve, resistente à corrosão e possui um recurso de autolimpeza. É adequado para uso em aplicações de água potável e alimentos em conformidade com os requisitos NSF-61 e FDA. Pressão máxima (sem choque): 200psi (13,8 bar) @ 150°F (66°C) WOG.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8000F
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCLiquid strainers
  • Código UNSPSC40142501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniclassLiquid Strainers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING