Publicar produtos
Digital Mixing Center, the Brain, DMC40

Digital Mixing Center, the Brain, DMC40

Traduzido por Google,
O DMC40 é um centro de mistura totalmente digital (DMC) projetado especificamente para ser o controlador primário de temperatura da água em um sistema de água quente circulante bombeado continuamente.

A tecnologia digital fornece precisão aprimorada de controle de temperatura da água que resiste à demanda zero do sistema “Temperature Creep” sem o uso de uma válvula de estrangulamento manual ou um dispositivo de desligamento da bomba ativado por temperatura (aquastat).

Especificações operacionais
  • +/-2°F controle de temperatura da água em pontos de uso 25' a jusante durante a demanda
  • Controle de temperatura da água de +/-2°F no DRV durante períodos de “inatividade” de demanda do sistema zero
  • Requisito mínimo de temperatura de entrada para saída da válvula de 2°F (perda de temperatura de recirculação do sistema)
  • Desligamento automático do fluxo de água quente após falha no fornecimento de entrada de água fria
  • Desligamento automático do fluxo de água quente em caso de falha de energia
  • Faixa de ponto de ajuste programável de 81-158°F (27-70°C)
  • Modo de desinfecção térmica programável
  • Exibição de alarme de temperatura alta/baixa programável de 1º nível
  • Nível de erro de temperatura programável para desligamento de segurança
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21465
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-12-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas