Publicar produtos
Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80-80BSDS

Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80-80BSDS

Traduzido por Google,
O DMC80-80-80BSDS é um centro de mistura totalmente digital (DMC), com BrainScan® - módulo de controle de monitoramento de água quente, projetado especificamente para ser o controlador primário de temperatura da água em um sistema de água quente circulante bombeado continuamente.
A tecnologia digital fornece precisão aprimorada de controle de temperatura da água que resiste à demanda zero do sistema "Deslizamento de temperatura" sem o uso de uma válvula de estrangulamento manual ou um dispositivo de desligamento da bomba ativado por temperatura (aquastat).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única21473
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de produtosHot Water Products - Marriot Design Standard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States