Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80BS
Traduzido por Google,
O DMC80BS é um centro de mistura totalmente digital (DMC), com BrainScan® - módulo de controle de monitoramento de água quente, projetado especificamente para ser o controlador primário de temperatura da água em um sistema de água quente circulante bombeada continuamente.
A tecnologia digital fornece precisão aprimorada de controle de temperatura da água que resiste à demanda zero do sistema “Temperature Creep” sem o uso de uma válvula de estrangulamento manual ou um dispositivo de desligamento da bomba ativado por temperatura (aquastat).
Especificações operacionais
+/-2°F controle de temperatura da água em pontos de uso 25' a jusante durante a demanda
Controle de temperatura da água de +/-2°F no DRV durante períodos de “inatividade” de demanda do sistema zero
Requisito mínimo de temperatura de entrada para saída da válvula de 2°F (perda de temperatura de recirculação do sistema)
Desligamento automático do fluxo de água quente após falha no fornecimento de entrada de água fria
Desligamento automático do fluxo de água quente em caso de falha de energia
Faixa de ponto de ajuste programável de 81-158°F (27-70°C)
Modo de desinfecção térmica programável
Exibição de alarme de temperatura alta/baixa programável de 1º nível
Nível de erro de temperatura programável para desligamento de segurança
Especificações técnicas
Ref.ª única21478
Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
Grupo de produtosHot Water Products - Water Temperature Controls