Publicar produtos
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Arquivado

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Familia de productoPipe Joining Systems
  • Grupo de produtosGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011469
  • Nome ETIMCheck valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Título CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniclassCheck Valves
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures