Publicar produtos
BALL VALVE PVC STD SERIES

BALL VALVE PVC STD SERIES

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO:

- VÁLVULA DE ESFERA SÉRIE PVC STD
Tamanhos: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
Corpo em PVC U
- Soquete solvente fêmea
- Série métrica
- Assento esférico em HDPE
- O-Rings em EPDM


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Soquete solvente fêmea
Corpo em PVC U
- Sistema “Antiblock” que evita o bloqueio da bola.
- Porta-selos roscados para manutenção a montante sem esvaziar o sistema.
- Alça com ferramenta integrada para fácil ajuste do porta-selo roscado (e torque da esfera).
- Queda mínima de pressão.
- Baixo torque operacional.
- Resistência a muitos produtos químicos inorgânicos.
Material dos anéis de vedação: EPDM / FPM
Material dos assentos esféricos: HDPE / PTFE

Especificação
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - CE certification
    - Standard end connections: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467 ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16135

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBALL_VALVE_PVC_STD_SERIES
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPVC-U
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves