Publicar produtos
BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO:

- VÁLVULA BORBOLETA SÉRIE INDUSTRIAL COM CAIXA DE ENGRENAGENS
Tamanhos: DN50 65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
- Corpo PP - GR
- Juntas em EPDM perox.
- Eixo em aço inoxidável (AISI 630)
- Disco em PVC-U
- Caixa de velocidade


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Corpo em PVC-U.
- Faixa de temperatura: 10°C a 60°C para trabalho contínuo.
- Queda mínima de pressão.
- Baixa manutenção.
- Resistência a muitos produtos químicos inorgânicos.
- Abertura regulável a cada 15º com retenção de posição.
- Boa resistência mecânica.
- Eixo em aço zincado não molhado.
- Material da junta: EPDM / FPM
- Material do eixo: Aço zincado

Especificação
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16136:2006
    - CE certification
    - Standards: EN 558-1, BS EN 1092-1, ANSI B.16.5 class 150, JIS B 2220
    - Butterfly valve design regulation - ISO 16136

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBUTTERFLY_VALVE_INDUSTRIAL_SERIES_WITH_GEAR_BOX
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosButterfly
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPP-MD
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves