Publicar produtos
CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES

CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES

4.9 de 5 estrelas4.9(14 avaliações)
Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO:

VÁLVULA DE RETENÇÃO SÉRIE DE MOLA PVC U
- Soquete solvente fêmea
Tamanhos: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
Material: corpo em PVC U
- Soquete Solvente Feminino
- O-Rings em EPDM


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Faixa de temperatura: 10°C a 60°C para trabalho contínuo.
- Densidade: 1,4g/cm3
- Resistente à abrasão. Boa resistência mecânica.
- Não tóxico e livre de manchas. Adequado para uso em alimentos e bebidas.
- Resistente a muitos produtos químicos inorgânicos.
- Resistente à maioria das soluções de ácidos, álcalis e sais.
- Não resistente a hidrocarbonetos aromáticos e clorados (ver tabela de resistência química para detalhes).

Especificação
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743, ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Check valve design regulation - ISO 16137:2006

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCHECK_VALVE_PVC_SPRING_SERIES
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPVC-U
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves