Publicar produtos
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    DESCRIÇÃO:

    - VÁLVULA DE ESFERA DE PVC-U DE ATUAÇÃO ELÉTRICA SÉRIE [IND] (PTFE-FPM)

    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

    - Válvula Esfera Série [IND] com atuador elétrico reversível multitensão - Controle eletrônico de torque, com limitação de torque máximo - Resistor de aquecimento anti-condensação - Alavanca automática/manual, com acionamento manual - Contatos livres de tensão abertos e fechados - LED indicador de funcionamento / erro - Invólucro em poliamida anticorrosiva - Atuador garantido para 20.000 ciclos com taxa de trabalho de 75%



    Especificação
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Familia de productoValves
    • Grupo de produtosElectric actuation valves
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves