Publicar produtos
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    DESCRIÇÃO: - VÁLVULA BORBOLETA PVC-U DE ATUAÇÃO ELÉTRICA SÉRIE INDUSTRIAL (EPDM)
    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
    - Válvula Borboleta Série [IND] com atuador elétrico reversível multitensão
    - Controle eletrônico de torque, com limitação de torque máximo
    - Atuador garantido para 50.000 ciclos com taxa de serviço de 30%
    - Alavanca automática/manual, com acionamento manual
    - Contatos livres de tensão abertos e fechados
    - Gabinete em poliamida anticorrosiva



    Especificação
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • Familia de productoValves
    • Grupo de produtosButterfly
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoButterfly valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves