Publicar produtos
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente PELLE 3-STEP DIMM BK é uma peça moderna que confere um toque arquitetônico refinado a espaços integrados. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é fornecida por um módulo LED integrado de 32 W, 2400 lm, 3000 K, IRC ≥ 80 e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 2 pontos de luz e aproximadamente 35 cm de largura. Pode ser usada individualmente para um destaque pontual ou em conjunto com outras luminárias para criar uma composição de iluminação harmoniosa. Código do produto: AZ5756.
    Especificação
    • Description

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Maximum power: 32W

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Leading Finish: Matte

      Dominant material: Aluminum

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8

      Lampshade height [cm]: 35

      Lampshade width [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 17

      Product width [cm]: 35

      Specification

      Number of light sources: 2

      Lumens [lm]: 2400

      Color temperature [K]: 3000

      Dimming: Yes

      CCT: No

      RGB: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Azzardo Smart App: No

      Remote control: No

      BT Control Panel: No

      Bluetooth Gateway: No

      Motion sensor: No

      Control options: 3-step dimmer

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Voltage: 230V

      Class of resistance to shock: 2

      Packaging

      Net weight [kg]: 1

      Gross weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 10

      Box width 1 [cm]: 43

      Box depth 1 [cm]: 126

      CBM volume: 0.05418

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ5756
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes