Publicar produtos
BABIL 15W CCT SWITCH WH ceiling lamp

BABIL 15W CCT SWITCH WH ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto BABIL 15W CCT SWITCH WH é uma peça contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e aconchegante em cozinhas, quartos e escritórios domésticos. Fabricada em alumínio com acabamento branco fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 13 W, 1297 lm, com temperatura de cor ajustável entre 2977 K e 4039 K, IRC ≥ 90, ângulo de abertura de 36° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 8 cm de largura × 9 cm de altura. Ideal para projetos residenciais e comerciais onde estilo e eficiência precisam estar em harmonia. Código do produto: AZ6557.
Especificação
  • Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 36°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1297

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2977 / 4039

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 13W

    Light source type: integrated LED

    Type: Surface-mounted lamp

    Materials and colors

    Dominant color: White

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Packaging

    Gross weight [kg]: 0.4

    Net weight [kg]: 0.34

    Box depth 1 [cm]: 8.5

    Box width 1 [cm]: 8.5

    Box height 1 [cm]: 11.5

    Dimensions

    Product height [cm]: 9

    Product width [cm]: 8

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6557
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText