Publicar produtos
EAGLE WALL BEIGE wall lamp

EAGLE WALL BEIGE wall lamp

Traduzido por Google,
O aplique de parede EAGLE WALL BEIGE da AZzardo traz linhas modernas e minimalistas para o seu interior. Com acabamento em bege, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para o quarto ou sala de jantar, ele adiciona profundidade e personalidade ao ambiente, mantendo-o leve e organizado. Use-o com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 18 Adjustment: No Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6577
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede