Publicar produtos
AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

AGORA PENDANT BEIGE hanging lamp

Traduzido por Google,
O pendente AGORA PENDANT BEIGE da AZzardo traz um minimalismo escandinavo suave para o seu interior. Com acabamento em bege, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para o quarto ou escritório em casa, cria uma luz ambiente aconchegante, mantendo o visual leve e organizado. Use-o com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação para tarefas até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Dominant color: Beige Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Accent Material: Aluminum Power cord color: Transparent Lampshade color: Beige Basic information Type: Hanging lamp Maximum power: 60W Light source type: E27 Protection class: IP20 Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6644
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes