Publicar produtos
ZIGZAG GO hanging lamp
ZIGZAG GO hanging lamp

    ZIGZAG GO hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente ZIGZAG GO é uma peça moderna que traz um toque arquitetônico refinado para espaços integrados. Fabricada em alumínio com acabamento em latão escovado, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é fornecida por um módulo LED integrado de 42 W, 2618 lm, 2850 K, IRC ≥ 80, ângulo de abertura de 132° e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 20 cm (mín.) a 30 cm (máx.) de largura por 80 cm (mín.) a 223 cm de altura. Pode ser usada individualmente para um destaque pontual ou em conjunto com outras luminárias para criar uma composição harmoniosa. Código do produto: AZ6528.
    Especificação
    • Materials and colors

      Accent color: Gold

      Leading Finish: Brushed

      Dominant color: Brass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Brass

      Lampshade color: White

      Specification

      Control options: 3-step dimmer

      Dimming: Yes

      Number of light sources: 1

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 132°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Remote control: No

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Lumens [lm]: 2618

      Color temperature [K]: 2850

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 42W

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3

      Net weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 13

      Box width 1 [cm]: 47.5

      Box depth 1 [cm]: 37.5

      Dimensions

      Ceiling base height [cm]: 4.5

      Ceiling base length [cm]: 41 / 43

      Product length [cm]: 137

      Ceiling base width [cm]: 5 / 7

      Lampshade length [cm]: 137

      Product width [cm]: min. 20 max. 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 223

      Lampshade height [cm]: min. 40 max. 45

      Lampshade width [cm]: min. 20 max. 30

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6528
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes