Publicar produtos
ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede ALEXANDRIA WALL GO, da AZzardo, traz uma silhueta arquitetônica arrojada para o seu interior. Com acabamento dourado, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para a sala de estar ou quarto, cria uma iluminação ambiente aconchegante, mantendo o visual leve e minimalista. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Wall base length [cm]: 2.2 Wall base width [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 17 Wall base height [cm]: 11 Lampshade height [cm]: 17 Product height [cm]: 17 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 17 Product length [cm]: 6.2 Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 8W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 30° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 357 Adjustment: Yes Color temperature [K]: 2958 Packaging Gross weight [kg]: 0.73 Net weight [kg]: 0.64 Box width 1 [cm]: 19.5 Box height 1 [cm]: 19.5 Box depth 1 [cm]: 8.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6559
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede