Publicar produtos
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH da AZzardo traz linhas modernas e minimalistas para o seu interior. Com acabamento cromado, combina facilmente com paletas de cores contemporâneas e materiais naturais. Ideal para a ilha da cozinha ou para o quarto, funciona maravilhosamente como uma peça de destaque, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Chrome Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Glossy Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 / 4000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6572
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede