Publicar produtos
ALTUN WALL COFFEE wall lamp

ALTUN WALL COFFEE wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede ALTUN WALL COFFEE, da AZzardo, traz um toque contemporâneo e refinado para o seu interior. Com acabamento em tom café, combina facilmente com paletas de cores modernas e materiais naturais. Ideal para corredores ou escadas, ela adiciona uma camada de luz direcionada onde você precisa, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Dominant color: Beige Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Wall base color: Beige Lampshade color: Beige Dimensions Lampshade width [cm]: 3 Wall base height [cm]: 10.4 Lampshade height [cm]: 11 Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Wall base width [cm]: 10.4 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 29° Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6561
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede