Publicar produtos
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente SPARK WAVES PENDANT 120 CCT DIMM CH é uma peça moderna que confere um toque arquitetônico refinado a espaços integrados. Fabricada em alumínio com acabamento cromado brilhante, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é fornecida por um módulo LED integrado de 68 W, 4465 lm, temperatura de cor de 3000 a 4000 K, IRC ≥ 80, ângulo de abertura de 76° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posição ajustável, 2 pontos de luz e dimensões aproximadas de 25 cm de largura × mín. 80 cm máx. 160 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque pontual ou repita-a para criar um projeto de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6562.
    Especificação
    • Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 4

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Product width [cm]: 25

      Product height [cm]: min. 80 max. 160

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Lampshade length [cm]: 2x 120

      Lampshade width [cm]: 25 / 2x 7.5

      Lampshade height [cm]: 21 / 2x 3

      Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Beam angle: 76°

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Color temperature [K]: 3000 to 4000

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4465

      Packaging

      Box depth 1 [cm]: 33

      Box height 1 [cm]: 30

      Net weight [kg]: 6.6

      Box width 1 [cm]: 126

      Gross weight [kg]: 8.2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6562
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes