Publicar produtos
NAZAR WALL 20 wall lamp

NAZAR WALL 20 wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede NAZAR WALL 20 da AZzardo traz o minimalismo escandinavo suave para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ela se integra facilmente a espaços contemporâneos. Ideal para o hall de entrada de um hotel ou para um escritório em casa, combina facilmente com interiores de estilos quentes e frios, mantendo um visual leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Wall base length [cm]: 12 Product length [cm]: 20 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 4 Wall base height [cm]: 12 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Product width [cm]: 9 Lampshade length [cm]: 20 Materials and colors Accent Color: Brass Wall base color: Brass Dominant color: Amber Accent Material: Aluminum Dominant material: Glass Accent Finish: Brushed Leading Finish: Glossy Lampshade color: Amber Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 11W Specification Number of light sources: 1 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 119° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Lumens [lm]: 120 Color temperature [K]: 2849 Packaging Gross weight [kg]: 1.2 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 25 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 25.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6529
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede