Publicar produtos
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp
ORION BK hanging lamp

    ORION BK hanging lamp

    Traduzido por Google,
    Conheça a luminária pendente ORION BK: uma peça elegante projetada para fornecer iluminação confiável sobre uma mesa de jantar. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 30 W, 3000 K e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posicionamento ajustável, 3 pontos de luz e dimensões aproximadas de 64,5 cm de largura × mín. 170 cm × máx. 304 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque pontual ou repita-a para criar um projeto de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6535.
    Especificação
    • Materials and colors

      Accent color: White

      Ceiling base color: Black

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Matte

      Leading Finish: Matte

      Lampshade color: White

      Dimensions

      Ceiling base width [cm]: 9

      Lampshade width [cm]: 5

      Ceiling base height [cm]: 6

      Product width [cm]: 64.5

      Product height [cm]: min. 170 max. 304

      Lampshade length [cm]: 30.5

      Lampshade height [cm]: 5 / 120

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 30W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: No

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 3

      Voltage: 230V

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 3.2

      Net weight [kg]: 2

      Box height 1 [cm]: 14.5

      Box depth 1 [cm]: 28

      Box width 1 [cm]: 141.5

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6535
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText