Publicar produtos
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp
DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    DURANTE IP54 SENSOR CCT BK wall lamp

    Traduzido por Google,
    Conheça a luminária de parede DURANTE IP54 SENSOR CCT ​​BK: uma luminária elegante projetada para fornecer iluminação confiável em corredores e escadas. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 21 W, com temperatura de cor ajustável (3000/4000/6000 K) e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP54, posicionamento ajustável, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 12 a 14,5 cm de altura (mín. 12 x máx. 16,5 cm). Instale individualmente ou em conjunto para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6536.
    Especificação
    • Dimensions

      Product length [cm]: 21

      Wall base height [cm]: 10

      Wall base length [cm]: 21

      Lampshade width [cm]: 3

      Lampshade height [cm]: 12.5

      Product width [cm]: min. 12 max. 16.5

      Product height [cm]: min. 10 max. 14.5

      Wall base width [cm]: 3.9 /12

      Lampshade length [cm]: 17.8

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Accent material: PVC

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Matte

      Wall base color: Black

      Lampshade color: Black

      Basic information

      Type: Wall lamp

      Energy class: G

      Protection class: IP54

      Maximum power: 21W

      Light source type: integrated LED

      Specification

      Azzardo Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      Motion sensor: Yes

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Deflection: 350°

      Control Options: CCT Switch Motion Sensor

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Color temperature [K]: 3000 / 4000 / 6000

      Control Type > For All: CCT Switch

      Sensor range: Distance: 0.5 to 10 m | Height: 2 to 2.5 m | Angles: 150° + 90° | Time: 30 s to 3 min | Twilight sensitivity

      Adjustment: Yes

      Packaging

      Gross weight [kg]: 1.5

      Net weight [kg]: 1.3

      Box height 1 [cm]: 12.5

      Box depth 1 [cm]: 19

      Box width 1 [cm]: 23

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6536
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede