Publicar produtos
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária de teto BABIL 15W CCT SWITCH GO é uma peça contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e aconchegante em cozinhas, quartos e escritórios domésticos. Fabricada em alumínio com acabamento dourado acetinado, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 13 W, 1297 lm, com temperatura de cor ajustável entre 2977 K e 4039 K, IRC ≥ 90, ângulo de abertura de 36° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 8 cm de largura × 9 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque de luz direcionado ou repita-a para criar um projeto de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6555.
    Especificação
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 36°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 1297

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2977 / 4039

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 13W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: Gold

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Satin

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.4

      Net weight [kg]: 0.34

      Box depth 1 [cm]: 8.5

      Box width 1 [cm]: 8.5

      Box height 1 [cm]: 11.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 9

      Product width [cm]: 8

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6555
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText