Publicar produtos
ALTUN WALL GO wall lamp

ALTUN WALL GO wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede ALTUN WALL GO, da AZzardo, traz um perfil elegante e discreto para o seu interior. Com acabamento dourado, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para escadas ou ilhas de cozinha, cria uma iluminação ambiente aconchegante, mantendo o visual leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Dominant color: Gold Dominant material: Aluminum Wall base color: Gold Leading Finish: Satin Lampshade color: Gold Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Dimensions Wall base height [cm]: 10.4 Wall base length [cm]: 3 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 11 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Beam angle: 29° Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6560
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede