Publicar produtos
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM CH é uma peça moderna que confere um toque arquitetônico refinado à sua cozinha. Fabricada em alumínio com acabamento cromado brilhante, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é fornecida por um módulo LED integrado de 68 W, 4195 lm, temperatura de cor de 2994 a 3358 K, IRC ≥ 80, ângulo de abertura de 46° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posição ajustável, 2 pontos de luz e dimensões aproximadas de 48 cm de largura × mín. 80 cm × máx. 145 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque pontual ou repita-a para criar um projeto de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6566.
    Especificação
    • Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Dominant color: Chrome

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Ceiling base color: Chrome

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 68W

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Lampshade width [cm]: 47

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 7.5

      Product width [cm]: 48

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Product height [cm]: min. 80 max. 145

      Lampshade length [cm]: 120 / 3

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Adjustment: Yes

      Lumens [lm]: 4195

      Beam angle: 46°

      Color temperature [K]: 2994 to 3358

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.2

      Net weight [kg]: 7.6

      Box width 1 [cm]: 125.5

      Box height 1 [cm]: 14

      Box depth 1 [cm]: 54

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6566
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes