Publicar produtos
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp
SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

    SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO hanging lamp

    Traduzido por Google,
    A luminária pendente SPARKING PENDANT 120 CCT DIMM GO é uma peça moderna que confere um toque arquitetônico refinado à sua mesa de jantar. Fabricada em alumínio com acabamento dourado brilhante, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 70 W, 6981 lm, temperatura de cor de 2900 a 3900 K, IRC ≥ 80, ângulo de abertura de 46° e tensão de 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, posição ajustável, 2 pontos de luz e dimensões aproximadas de 48 cm de largura × mín. 80 cm × máx. 145 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque pontual ou repita-a para criar um projeto de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6567.
    Especificação
    • Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8 / 10

      Lampshade width [cm]: 48

      Ceiling base height [cm]: 4

      Lampshade height [cm]: 7.5

      Product width [cm]: 48

      Ceiling base length [cm]: 28 / 30

      Lampshade length [cm]: 120 / 3

      Product height [cm]: min. 80 max. 145

      Materials and colors

      Accent color: Transparent

      Ceiling base color: Gold

      Dominant color: Gold

      Accent Material: Glass

      Dominant material: Aluminum

      Accent Finish: Glossy

      Leading Finish: Glossy

      Lampshade color: Transparent

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 70W

      Specification

      Number of light sources: 2

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Motion sensor: No

      Class of resistance to shock: 2

      Voltage: 230V

      Control options: Remote control

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: Yes

      Remote control: Yes

      Control type > For all: Remote control

      Lumens [lm]: 6981

      Adjustment: Yes

      Beam angle: 46°

      Color temperature [K]: 2900 to 3900

      Packaging

      Gross weight [kg]: 9.2

      Net weight [kg]: 7.6

      Box width 1 [cm]: 125.5

      Box height 1 [cm]: 14

      Box depth 1 [cm]: 54

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6567
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes