Publicar produtos
DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

Traduzido por Google,
A luminária pendente DISC PENDANT 35 BK é uma peça moderna que confere um toque arquitetônico refinado à sua cozinha. Fabricada em alumínio com acabamento preto fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado com 3000 K e IRC ≥ 90. Detalhes práticos: proteção IP20, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 35 cm de largura × mín. 60 cm × máx. 189 cm de altura. Ideal para projetos residenciais e comerciais onde estilo e eficiência precisam estar em harmonia. Código do produto: AZ6578.
Especificação
  • Materials and colors Ceiling base color: Black Dominant color: Black Power cord color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Black Dimensions Ceiling base width [cm]: 12 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 35 Product height [cm]: min. 60 max. 189 Lampshade width [cm]: 2x 35 Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Control options: TRIAC dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Control Type > For All: TRIAC Dimmer Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 42 Box height 1 [cm]: 14 Box depth 1 [cm]: 43
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6578
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes