Publicar produtos
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp
RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    RIPPLE WALL 40 BEIGE wall lamp

    Traduzido por Google,
    O aplique de parede RIPPLE WALL 40 BEIGE é uma luminária contemporânea criada para proporcionar uma luz nítida e aconchegante, ideal para iluminação de cabeceira. Fabricado em alumínio com acabamento bege fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 21 W, 108 lm, 2740 K, IRC ≥ 90, feixe de 0° e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP20, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 40 cm de largura × 40 cm de altura. Perfeito para projetos residenciais e comerciais onde estilo e eficiência precisam estar em harmonia. Código do produto: AZ6579.
    Especificação
    • Dimensions Wall base length [cm]: 5.2 Product length [cm]: 8 Wall base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 40 Wall base height [cm]: 8 Lampshade height [cm]: 40 Product height [cm]: 40 Lampshade length [cm]: 2.5 Product width [cm]: 40 Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 0° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 108 Adjustment: No Color temperature [K]: 2740 Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 0.6 Box height 1 [cm]: 14.5 Box depth 1 [cm]: 48 Box width 1 [cm]: 48
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAZ6579
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede