Publicar produtos
PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK da AZzardo traz um toque contemporâneo e refinado para o seu interior. Com acabamento em preto, combina facilmente com paletas de cores modernas e materiais naturais. Ideal para a sala de jantar ou sala de estar, ela adiciona uma camada de luz direcionada onde você precisa, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Accent Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 1518 Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 / 4000/ 5408 Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 30.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6584
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText