Publicar produtos
PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto PANDINO 40 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK da AZzardo traz uma silhueta arquitetônica arrojada para o seu interior. Com acabamento em preto, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para o quarto ou sala de estar, harmoniza-se com interiores de tons quentes e frios, mantendo um visual leve e minimalista. Utilize-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 21W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Color temperature [K]: 2900 / 4000 / 5530 Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6586
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto