Publicar produtos
FRAME 60 3000K DGR lamp post

FRAME 60 3000K DGR lamp post

Traduzido por Google,
O poste de luz FRAME 60 3000K DGR é uma luminária externa contemporânea criada para proporcionar uma iluminação nítida e aconchegante em caminhos e entradas de garagem. Fabricado em alumínio com acabamento cinza escuro fosco, apresenta uma silhueta minimalista e elegante. A iluminação é fornecida por um módulo LED integrado de 12 W, 3000 K e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP65, posicionamento ajustável, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 6,2 cm de largura × 60 cm de altura. Pode ser instalado individualmente ou em conjunto com outros postes para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6629.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 17.5 Floor base height [cm]: 3 Product height [cm]: 60 Lampshade height [cm]: 6.2 Lampshade length [cm]: 15 Product width [cm]: 6.2 Floor base length [cm]: 17.5 Floor base width [cm]: 6.2 Lampshade width [cm]: 6.2 Materials and colors Dominant color: Dark gray Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Floor base color: Dark gray Lampshade color: Dark gray Basic information Type: Floor lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1.4 Box height 1 [cm]: 20 Box depth 1 [cm]: 9 Box width 1 [cm]: 63
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6629
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior